Clé hexagonale à tête sphérique (taille en pouces)

Clé hexagonale à tête sphérique (taille en pouces)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Machined with a ball point, it can be used tilted by approximately 25°, speeding up temporary tightening of bolts, and increasing workability. Black oxide treated. Made from chrome vanadium steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TBRI-0.05
TBRI-1/16
TBRI-7/64
TBRI-9/64
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension
(Inch)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

2.44 €

1.51 €

1 Jour même

Stock

0.0572124989999265972445-52740.97

2.12 €

1 Disponible 6 jours 1/1677144989999265989445-52821.6

1.63 €

0.78 €

1 Jour même

Stock

7/6492184989999268188445-53985.89

2.85 €

1.77 €

1 Jour même

Stock

9/64101204989999268195445-540110.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Single Product/Set Classification Unité
Features The ballpoint is machined so that it can be used by tilting approximately 25°, allowing bolts to be temporarily tightened more quickly and improving workability. Black oxide finished. Material is chrome vanadium steel.

Assistance technique