Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TRRI-1/4
Type | Clé hexagonale | Tip Type | Type standard | Width across flat dimension(Inch) | 1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Overall length (L dimension)(mm) | 135 | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) | 28 |
JAN Code | 4989999268829 | Trusco Code | 445-6033 | Mass(g) | 45.4 |
Features | Double-end chamfering makes it easy to insert into the hexagonal hole. Stable quality is provided by excellent heat treatment. The surface is black oxide finished. The material is chrome vanadium steel. |
Vous vous trouvez sur la page de Clé hexagonale (taille en pouces), le numéro d'article est le suivant: TRRI-1/4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRRI-1/4.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles