Clé hexalobée à tête sphérique

Clé hexalobée à tête sphérique
  • Remise sur volume
Supports tamper-resistant hexalobular screws. It can tilt up to a maximum of 25° using the ball point. High torque, high toughness, excellent durability/wear resistance and high quality.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TBHR-10H
TBHR-30H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall length (L dimension)
(mm)
Neck dimension
(mm)
Shaft length
(mm)
Blade Tip JAN Code Trusco Code Mass

5.07 €

1 Disponible 6 jours 861717T10H4989999265828445-51267.12g

5.84 €

1 Disponible 9 jours 1142424T30H4989999265880445-518529.31g

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (Shape) Clé de type L Tip shape / tamper-proof Type T sans dispositif inviolable Single Product/Set Classification Unité
Features Supports tamper-resistant hexalobular screws. The ball point allows a tilt up to about 25°. High torque, high toughness, excellent durability/wear resistance and high quality.

Assistance technique