Clé hexalobée à tête sphérique

Clé hexalobée à tête sphérique
  • Remise sur volume
Supports tamper-resistant hexalobular screws. It can tilt up to a maximum of 25° using the ball point. High torque, high toughness, excellent durability/wear resistance and high quality. Holder can be rotated to enable each differently sized wrench to be taken out and put back easily.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TBHR-12S

Référence pièce
TBHR-12S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

69.19 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (Shape) Clé de type L Tip shape / tamper-proof Type T sans dispositif inviolable Single Product/Set Classification Produit du jeu
Details Type Set Set Content T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H Set Content(piece) 12
JAN Code 4989999265835 Trusco Code 445-5134 Mass 337 g/set
Features Supports tamper-resistant hexalobular screws. The ball point allows a tilt up to about 25°. High torque, high toughness, excellent durability/wear resistance and high quality. Rotatable holder means various wrench sizes are easy to put in and take out. Accessory Holder

Vous vous trouvez sur la page de Clé hexalobée à tête sphérique, le numéro d'article est le suivant: TBHR-12S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TBHR-12S.

Assistance technique