Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HTR30-3/8 |
HTR110-3/8 |
HTR210-1/2 |
HTR350-1/2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Torque adjustment range (N·m) | Insertion Angle (mm) | Minimum graduation (N·m) | Overall Length (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6~30 | 9.5 | 0.2 | 235 | 4580117393685 | 449-5144 | 500 | |
162.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20~110 | 9.5 | 0.5 | 440 | 4580117393678 | 449-5128 | 1000 | |
198.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 40~210 | 12.7 | 1 | 490 | 4580117393661 | 449-5136 | 1500 | |
253.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 70~350 | 12.7 | 1 | 555 | 4580117393654 | 449-5152 | 1700 |
Loading...
Product Type | Moule prédéfini | Head Replaceable | N/A | Load direction | Gauche / droite |
---|---|---|---|---|---|
Torque Precision(±%) | Right 4 | Main body: option | Main Body | Features | If the specified torque is set by turning the grip, the standard model will signal with a clicking sound, and a vibration will be transmitted to the hand when torque of or above the set value is reached. Measurements can be performed for both forward and reverse screws. |
Application | For assembly, maintenance, and inspection of places requiring a torque setting, such as automobiles and machinery. |
Configurer
Propriétés de base
Torque adjustment range(N·m)
Insertion Angle(mm)
Minimum graduation(N·m)
Overall Length(mm)
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles