Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1775-2-100 |
1775-6-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip standards | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Pointe de lame | Code JAN | Code Trusco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.25 € | 1 | 6 jours | Phillips (+) | N° 2 | - | (+)2 | 4962485244934 | 431-6169 | ||
8.25 € | 1 | 6 jours | Tête plate (-) | - | 6 | (-)6 | 4962485244910 | 431-6185 |
Loading...
Shaft length L (mm) | 100 | Single Product/Set Classification | Unité | Shaft type | Rond |
---|---|---|---|---|---|
Magnet | N/A | Shaft through | N/A | Bolster | N/A |
Grip Type | Caoutchouc | Longueur totale(mm) | 202 | Caractéristiques | The cord will not get entangled, even when the handle is turned by the rotation cap. With ring for attaching fall prevention cord. Ideal for work in high places. |
Matériau | Chromium-Molybdenum Vanadium Steel, Polypropylene, Nylon, Polycarbonate, Mild Steel Wire | Masse(g) | 97 |
Configurer
Propriétés de base
Tip standards
Tip size / Phillips (+)
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
Pointe de lame
Code JAN
Code Trusco
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles