• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Jeu de tournevis

Jeu de tournevis

A ratchet mechanism is included, which turns the screw just by a repetitive motion of the wrist, without the need to re-grip the handle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TRD-8S

Référence pièce
TRD-8S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Specifications

23.64 €

4 jours A ratchet mechanism is included, which turns the screw just by a repetitive motion of the wrist, without the need to regrip the handle.With Detachable Driver Grip

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+)/Flathead(-) Tip size / Phillips (+) No.0 / No.1 / No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 / 5 / 2.5 / 1.8
Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Round Magnet NA
Shaft through NA Bolster NA Grip Type Resin
Details Type Ratchet Mechanism Type Set Content Ratchet Handle, Screwdriver (+) 0, 1, 2, (-) 1.8, 2.5, 5, 6, Gimlet Mass(g) 225/set
JAN Code 4989999242102 Trusco Code 437-6498

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de tournevis, le numéro d'article est le suivant: TRD-8S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRD-8S.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique