• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tournevis poignée en plastique (avec aimant)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPD-1-75
TPD-2-100
TPD-2-150
TPD-2-200
TPD-2-250
TPD-3-150
TPD-4.5-50
TPD-5.5-75
TPD-6-100
TPD-8-150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Shaft length L (mm) Overall Length
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Trusco Code Features Specifications Material

6.89 €

5 jours Phillips (+)No.1-75163454989999268690445-5908The bottom of the grip is a ball type, making it easier to turn the screw.Whole Body Hardened Tool Tip: With Magnet Hardness: HRC58-60Special Steel (SVCMT) Grip: Acetate

7.85 €

5 jours Phillips (+)No.2-100200754989999268706445-5916The bottom of the grip is a ball type, making it easier to turn the screw.Whole Body Hardened Tool Tip: With Magnet Hardness: HRC58-60Special Steel (SVCMT) Grip: Acetate

7.12 €

5 jours Phillips (+)No.2-150250904989999268713445-5924The bottom of the grip is a ball type, making it easier to turn the screw.Whole Body Hardened Tool Tip: With Magnet Hardness: HRC58-60Special Steel (SVCMT) Grip: Acetate

7.27 €

5 jours Phillips (+)No.2-2003001004989999268720445-5932The bottom of the grip is a ball type, making it easier to turn the screw.Whole Body Hardened Tool Tip: With Magnet Hardness: HRC58-60Special Steel (SVCMT) Grip: Acetate

7.55 €

5 jours Phillips (+)No.2-2503501164989999268737445-5941The bottom of the grip is a ball type, making it easier to turn the screw.Whole Body Hardened Tool Tip: With Magnet Hardness: HRC58-60Special Steel (SVCMT) Grip: Acetate

8.71 €

5 jours Phillips (+)No.3-1502631414989999268744445-5959The bottom of the grip is a ball type, making it easier to turn the screw.Whole Body Hardened Tool Tip: With Magnet Hardness: HRC58-60Special Steel (SVCMT) Grip: Acetate

6.79 €

5 jours Flathead (-)-4.550138414989999268751445-5967The bottom of the grip is a ball type, making it easier to turn the screw.Whole Body Hardened Tool Tip: With Magnet Hardness: HRC58-60Special Steel (SVCMT) Grip: Acetate

5.84 €

6 jours Flathead (-)-5.575163504989999268768445-5975The bottom of the grip is a ball type, making it easier to turn the screw.Whole Body Hardened Tool Tip: With Magnet Hardness: HRC58-60Special Steel (SVCMT) Grip: Acetate

14.12 €

5 jours Flathead (-)-6100200754989999268775445-5983The bottom of the grip is a ball type, making it easier to turn the screw.Whole Body Hardened Tool Tip: With Magnet Hardness: HRC58-60Special Steel (SVCMT) Grip: Acetate

9.68 €

5 jours Flathead (-)-81502632834989999268782445-5991The bottom of the grip is a ball type, making it easier to turn the screw.Whole Body Hardened Tool Tip: With Magnet Hardness: HRC58-60Special Steel (SVCMT) Grip: Acetate

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round Magnet Available
Shaft through NA Bolster NA Grip Type Resin

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique