Poignée porte-lames

Poignée porte-lames

This is a universal type switchable screwdriver that can use bits for electric screwdrivers. The cushion handle resists slipping, even when work gloves are worn.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TMD-1
TMD-6S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip size / Phillips (+) Set Content Mass
(g)
JAN Code Trusco Code Features

10.10 €

4 jours No.1 / No.2 / No.3Blade Tip: Phillips: (+)1, 2, 3, Flathead Bit: (-)6.0100/set4989999242157437-6544This is a universal type switchable screwdriver that can use bits for electric screwdrivers. The cushion handle resists slipping, even when work gloves are worn.

19.58 €

4 jours No.1 / No.2Double-end bit (+) 2×65, (+) 2×85, (+) 2×150 stepped bit (+) 1×100, (+) 2×150 double-end bit (+) 2×(-) 6.0×150 mm, a set of 6 pieces in total214/set4989999242164437-6552This is a universal type switchable screwdriver that can use bits for electric screwdrivers. The cushion handle resists slipping, even when work gloves are worn.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+)/Flathead(-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 Single Product/Set Classification Set Product
Shaft type Square Magnet NA Grip Type Rubber

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique