Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TPVHK-0.6
Single Product/Set Classification | Unité | Details Type | For thin shaft through type | Applicable Size(mm) | 0.1~0.6 |
---|---|---|---|---|---|
Abstract | Single head | Overall Length(mm) | 105 | Mass(g) | 8.1 |
JAN Code | 4989999241358 | Trusco Code | 437-4151 | Features | A pin vise with a thin shaft through handle. |
Specifications | Collet Chuck Body Integrated Type - Through-Hole Type |
Vous vous trouvez sur la page de Broche étau, le numéro d'article est le suivant: TPVHK-0.6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TPVHK-0.6.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles