Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
073675
Tip standards | Combinaison | Tip size / Phillips (+) | N° 00 / N° 0 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 2 / 3 / 2.5 / 1.8 / 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Shaft type | Rond | Magnet | N/A |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Caoutchouc |
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) | 2 / 0.9 / 1.5 | Set Content | (-)1.5、1.8、2.0、2.5、3.0、(+)00、0、HEX0.9、1.5、2.0、T5、T6 | Set Contents (Items) | 12 |
JAN Code | 4013288165695 | Trusco Code | 433-5392 | Features | Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably. |
Accessory | Mobile Case | Mass(g) | 364 |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de petits tournevis, 12 pièces, le numéro d'article est le suivant: 073675.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 073675.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles