• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Jeu de petits tournevis, 6 pièces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

344954

Référence pièce
344954
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Accessory Mass
(g)

60.04 €

4 jours Uses a handle based on ergonomic design which is easy to carry, rotate and transmits torque reliably.Rack212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+)/Flathead(-) Tip size / Phillips (+) No.00 / No.0 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 3 / 2.5 / 1.8 / 1.2
Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Round Magnet NA
Shaft through NA Bolster NA Grip Type Rubber
Blade Tip Black Point Tip Set Content (+)00、0、(-)1.2、1.8、2.5、3.0 Set Contents (Items) 6
JAN Code 4013288167644 Trusco Code 437-5726

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de petits tournevis, 6 pièces, le numéro d'article est le suivant: 344954.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 344954.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique