• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Poignée Kraftform Kompakt VARIO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

002900

Référence pièce
002900
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Mass
(g)

32.46 €

4 jours This is a handle for insertion blades.48.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Single Item Grip Type Rubber Details Type Handle
Overall Length(mm) 98 Shank diameter(mm) 6 JAN Code 4013288000460
Trusco Code 431-6533

Vous vous trouvez sur la page de Poignée Kraftform Kompakt VARIO, le numéro d'article est le suivant: 002900.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 002900.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique