• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Trousse Kraftform Kompakt VDE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
003400
003401
003402
003403
003404
003405
003410
003411
003412
003420
003421
003422
003423
003424
003431
003432
003433
003434
003436
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) Blade Tip JAN Code Trusco Code Features Mass
(g)

18.25 €

4 jours Flathead (-)-2.5-(-)2.54013288104052431-67111,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.12

18.61 €

4 jours Flathead (-)-3-(-)3.04013288104069431-67201,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.12

18.93 €

4 jours Flathead (-)-3.5-(-)3.54013288104076431-67381,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.12

20.42 €

4 jours Flathead (-)-4-(-)4.04013288104083431-67461,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.14

22.27 €

4 jours Flathead (-)-5.5-(-)5.54013288104090431-67541,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.26

25.68 €

4 jours Flathead (-)-6.5-(-)6.54013288104106431-67621,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.20

17.62 €

4 jours Phillips (+)No.1--(+)14013288104113431-67711,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.20

19.20 €

4 jours Phillips (+)No.2--(+)24013288104120431-67891,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.20

22.21 €

4 jours Phillips (+)No.3--(+)34013288104137431-67971,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.20

19.56 €

4 jours Hexagon--2.5Opposite side 2.54013288104199431-68011,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.20

20.51 €

4 jours Hexagon--3Opposite Side 3.04013288104205431-68191,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.20

21.59 €

4 jours Hexagon--4Opposite Side 4.04013288104212431-68271,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.20

22.63 €

4 jours Hexagon--5Opposite side 5.04013288104229431-68351,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.20

23.52 €

4 jours Hexagon--6Opposite Side 6.04013288104236431-68431,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.20

21.50 €

4 jours Torx---T104013288104250431-68511,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.15

21.59 €

4 jours Torx---T154013288104267431-68601,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.15

21.86 €

4 jours Torx---T204013288104274431-68781,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.21

22.18 €

4 jours Torx---T254013288104281431-68861,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.20

23.85 €

4 jours Torx---T304013288104304431-68941,000 V insulated, complies with European Standard EN60900.20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Single Item Shaft type Round Magnet NA
Shaft through NA Bolster NA Overall Length(mm) 154
Shank diameter(mm) 9.0

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique