• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Trousse Kraftform Kompakt VDE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

003470

Référence pièce
003470
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Bit Mass
(g)

106.09 €

4 jours 1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900. Special grip design provides an easy grip and comfortable fit.(-)2.5、(-)3.5、(-)4.0、(-)5.5(+)2、(+)1260

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+)/Flathead(-) Tip size / Phillips (+) No.1 / No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 4 / 5.5 / 2.5 / 3.5
Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Round Magnet NA
Grip Type Rubber Details Type Set Set Content Holder
Set Contents (Items) 7 Shank diameter(mm) 9.0 JAN Code 4013288106582
Trusco Code 431-6908

Vous vous trouvez sur la page de Trousse Kraftform Kompakt VDE, le numéro d'article est le suivant: 003470.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 003470.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique