Poignée Kraftform Kompakt VDE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

003990

Référence pièce
003990
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Mass
(g)

47.73 €

4 jours 1,000 V insulated, complies with European Standard EN60900. Special grip design provides an easy grip and comfortable fit.71

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Single Item Grip Type Rubber Overall Length(mm) 102
Shank diameter(mm) 9.0 JAN Code 4013288104359 Trusco Code 431-7432

Vous vous trouvez sur la page de Poignée Kraftform Kompakt VDE, le numéro d'article est le suivant: 003990.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 003990.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique