• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ensemble Kraftform Kompakt 27RA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

343691

Référence pièce
343691
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Bit Mass
(g)

107.94 €

4 jours Body center part opens when tail part is pushed, then bits inside can be replaced for use.(+)1、2(-)5.5、6.5、T6、HEX6317

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Combination Tip size / Phillips (+) No.1 / No.2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 5.5 / 6.5
Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Round Magnet NA
Grip Type Rubber (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 6 Set Contents (Items) 6
Bit Overall Length(mm) 25 JAN Code 4013288168542 Trusco Code 437-9322

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble Kraftform Kompakt 27RA, le numéro d'article est le suivant: 343691.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 343691.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique