Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Trousse Tool Check

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TOOL-CHECK

Référence pièce
TOOL-CHECK
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Bit Mass
(g)

130.64 €

5 jours The ratchet handle, as well as frequently-used bits and sockets are contained in a compact card type case.(-) 5.5, 6.5, (+) 0, (+) 1, (+) 2, (+) 3; Opposite Side 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, T10, T15, T20, T25, T30, T40, PZ2460

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Combinaison Tip size / Phillips (+) N° 0 / N° 1 / N° 2 / N° 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 5.5 / 6.5
Single Product/Set Classification Produit du jeu Magnet N/A Grip Type Résine
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 Set Content Ratchet/Adapter/Bit Holder/Socket (5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13) Set Contents (Items) 38
JAN Code 4013288167606 Trusco Code 433-5406

Vous vous trouvez sur la page de Trousse Tool Check, le numéro d'article est le suivant: TOOL-CHECK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TOOL-CHECK.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique