• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Porte-embout à tige flexible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

028160

Référence pièce
028160
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Mass
(g)

56.59 €

4 jours The shaft section is flexible, so it's suitable for work in tight spaces.128.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Single Item Grip Type Rubber Overall Length(mm) 215
Shank diameter(mm) 6.35 JAN Code 4013288041418 Trusco Code 431-7769

Vous vous trouvez sur la page de Porte-embout à tige flexible, le numéro d'article est le suivant: 028160.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 028160.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique