• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tourne-écrou flexible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
028148
028150
028152
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) Opposite Side
(mm)
JAN Code Trusco Code Features Mass
(g)

47.55 €

4 jours 664013288004703434-7633The shaft section is flexible, so it's suitable for work in tight spaces.95.6

48.48 €

4 jours 774013288004710434-7641The shaft section is flexible, so it's suitable for work in tight spaces.116.4

48.71 €

4 jours 884013288004727434-7650The shaft section is flexible, so it's suitable for work in tight spaces.122.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Box Shaft length L (mm) 167 Single Product/Set Classification Single Item
Shaft type Round Magnet NA Shaft through NA
Bolster NA Grip Type Rubber Overall Length(mm) 265

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique