• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Kraftform, porte-embout dynamométrique (avec échelle)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
074700
074701
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Torque Adjustment Range (cN/m) Minimum gradation (cN·m) JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Application

123.43 €

4 jours 30-1200.054013288100641434-9288120Special grip design provides an easy grip and comfortable fit.General tightening work.

127.75 €

4 jours 120-3000.14013288100658434-9296120Special grip design provides an easy grip and comfortable fit.General tightening work.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Bit for Torque Drivers With or without idling function NA Torque Precision (±%) 6
Overall length (mm) 155 Load direction Right Supported Bits(mm) 6.35

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique