• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Petit tournevis dynamométrique ESD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

074800

Référence pièce
074800
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Application Applicable Bit

219.08 €

4 jours 35It is a precision type torque driver. It is a precision driver that conforms to European standard EN 100-015-1 and is ideal for assembling precision electronic equipment. An ergonomic handle based on the principles of ergonomics is used in this product which is easy to hold, easy to rotate, and reliably transmits torque. It has a built-in "Rapidaptor" structure, and hence it is possible to easily remove and install a bit with one hand. It is also possible to change the torque setting. (0.02 to 0.08 N.m)General tightening work. For inspection and tightening.4 mm Half Moon Bit (Delvo Type), 4 mm Shank Bit (HIOS Type)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Bit for Torque Drivers Torque Adjustment Range (cN/m) 2-6 With or without idling function NA
Torque Precision (±%) 10 Overall length (mm) 131 Load direction Right
Set torque(N・m) 0.035 JAN Code 4013288168351 Trusco Code 437-9314

Vous vous trouvez sur la page de Petit tournevis dynamométrique ESD, le numéro d'article est le suivant: 074800.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 074800.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique