Pince à sertir, usage intensif (Merry)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2070-225

Référence pièce
2070-225
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Specifications

35.92 €

4 jours 360It is a little sharp due to the application of the eccentric lever principle. Pressure can be easily applied at 1.25-3.5 sq. Nuts can be grasped using the plier part.With Mold Cover

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 236
With or without Spring NA Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 4 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 5
VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) 2.6X3 core JAN Code 4953881031709 Fall-prevention strap attachment hole Available
Main body: option Main Body Trusco Code 439-9358

Vous vous trouvez sur la page de Pince à sertir, usage intensif (Merry), le numéro d'article est le suivant: 2070-225.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2070-225.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique