Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TBLRP170
Product Category | Pinces | Plier Type | Pince à bec | Overall Length(mm) | 172 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponible | Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.5 | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2.6 |
Main body: option | Main Body | JAN Code | 4989999243956 | Trusco Code | 437-8181 |
Mass(g) | 110 | Features | Improved longnose pliers. The tip is long, making it ideal for deep work. Can also function as pliers. | Specifications | With tip knurling |
Vous vous trouvez sur la page de Pince à bec long, le numéro d'article est le suivant: TBLRP170.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TBLRP170.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles