Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MJ-468N
Overall Length(mm) | 227 | Applicable Plug Size | 4P、6P、8P | JAN Code | 4937897510182 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 321-8112 | Mass(g) | 500 | Features | Can be used to crimp 4P, 6P, and 8P. Includes a cutting blade for flat cables, and a stripping blade. The ratchet mechanism and repeating spring make continuous operation easy. The handle has a narrow opening, and can be gripped without difficulty. |
Application | For crimping modular plugs. |
Vous vous trouvez sur la page de Pince à sertir modulaire, le numéro d'article est le suivant: MJ-468N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MJ-468N.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles