Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HR-2448
Product Category | Riveteuse | Overall Length(mm) | 270 | Weight(g) | 560 |
---|---|---|---|---|---|
Operating jaw | JS (Small) | JAN Code | 4989999081008 | Trusco Code | 217-0981 |
Accessory | Long Nose Piece: 6 x 10 mm (Applicable Rivet Diameter 3.2 mm, 4 mm) | Features | The flagship hand riveter, featuring outstanding durability and ease-of-use. Attach the included long-nose pliers to enable riveting even in narrow grooves. |
Vous vous trouvez sur la page de Pince à riveter, le numéro d'article est le suivant: HR-2448.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HR-2448.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles