Très petit adaptateur type L pour tournevis électriques

Très petit adaptateur type L pour tournevis électriques
  • Remise sur volume
With an ultra-short head width of 58 mm (when mounting ⊕2 x 35 mm tool bit), it is lightweight and compactly small. Supports 18 V impacts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AKL-560

Référence pièce
AKL-560
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

39.06 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Adapter shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 122
Single Product Set Product Set Product Tip size / Phillips (+) N° 2 Bit Quantity 1
Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function Available Insertion Angle(mm) 6.35
JAN Code 4962485273194 Trusco Code 436-0991 Set content and accessories L type adapter / fixed handle (bit storable) / (+) 2X35 (dedicated bit) / (+) 2X45 (double headed bit)
Adapter Body Material Zinc Alloy Die-Cast, TPE, PA, Chromium-Molybdenum Vanadium Steel Material of Handle PP、TPE Mass(g) 155/set

Vous vous trouvez sur la page de Très petit adaptateur type L pour tournevis électriques, le numéro d'article est le suivant: AKL-560.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AKL-560.

Assistance technique