Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TB14-2-65H |
TB14-2-150X |
TBM14-2-110H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Presence of magnet at the blade tip | Hardness | JAN Code | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.70 € | 10 | Disponible | 6 jours | 65 | N/A | H | 4989999240306 | 437-3448 | 14g | |
3.55 € | 10 | Disponible | 6 jours | 150 | N/A | X | - | 478-9342 | 36g | |
2.32 € | 10 | Disponible | 6 jours | 110 | Available | H | 4989999240535 | 437-3677 | 25g |
Loading...
Tip Type | Phillips (+) | shank diameter(mm) | 6.35 | Single Product Set Product | Single Item |
---|---|---|---|---|---|
Tip size / Phillips (+) | N° 2 | Whether there is a double-end function | Available | Number Contained In A Packet(pc.) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Presence of magnet at the blade tip
Hardness
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles