Jeu d'embouts Torx® HF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

056476

Référence pièce
056476
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Accessory

34.72 €

5 jours 73.2Torx® HF bit (50 mm size) 6-piece set. Torx® HF bits were developed to fit not just the original shape of the Torx® screw but any shape, so it has very good bite against Torx® screws.With compact case

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Torx Type (Hexalobular) Shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Set Product
Presence of magnet at the blade tip NA Whether there is a double-end function NA Set Content(pc.) 6
Set Content T10、T15、T20、T25、T30、T40 JAN Code 4013288165473 Trusco Code 433-5376

Vous vous trouvez sur la page de Jeu d'embouts Torx® HF, le numéro d'article est le suivant: 056476.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 056476.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique