Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
135400
Tip Type | Type Torx (hexalobulaire) | Shank diameter(mm) | 4 | Overall Length(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Single Item | Presence of magnet at the blade tip | N/A | Whether there is a double-end function | N/A |
Blade tip size | T1 | JAN Code | 4013288112989 | Trusco Code | 437-5475 |
Mass(g) | 1.9 | Features | Dedicated bit for Torx® screws. Best for assembling electronic components etc. | Application | Applicable Manufacturers: HIOS etc. |
Vous vous trouvez sur la page de Embout Torx®, pour HIOS (tige Ø 4 mm), le numéro d'article est le suivant: 135400.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 135400.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles