Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
135423
Tip Type | Type Torx (hexalobulaire) | Shank diameter(mm) | 5 | Overall Length(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Single Item | Presence of magnet at the blade tip | N/A | Whether there is a double-end function | N/A |
Blade tip size | T8 | JAN Code | 4013288113115 | Trusco Code | 437-5602 |
Mass(g) | 6.8 | Features | Dedicated bit for Torx® screws. Best for assembling electronic components etc. | Application | Applicable Manufacturers: HIOS etc. |
Vous vous trouvez sur la page de Embout Torx®, pour HIOS (tige Ø 5 mm), le numéro d'article est le suivant: 135423.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 135423.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles