Embout Torx®, pour Nitto-Kohki (tige Ø 4 mm)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

332609

Référence pièce
332609
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

55.07 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Type Torx (hexalobulaire) Shank diameter(mm) 4 Overall Length(mm) 70
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A
Blade tip size T8 JAN Code 4013288035714 Trusco Code 437-1780
Mass(g) 5.4 Features Dedicated bit for Torx® screws. Best for assembling electronic components etc. Application Applicable Manufacturers: Nitto-Kohki (DELVO).

Vous vous trouvez sur la page de Embout Torx®, pour Nitto-Kohki (tige Ø 4 mm), le numéro d'article est le suivant: 332609.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 332609.

Assistance technique