• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Porte-embout acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
053455
053457
053458
053459
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features

22.95 €

5 jours 754013288017666437-141132.4Stainless steel sleeve universal bit holder with built-in magnet.

17.58 €

5 jours 504013288017673437-142918.8Stainless steel sleeve universal bit holder with built-in magnet.

31.64 €

5 jours 1524013288036728437-143752.6Stainless steel sleeve universal bit holder with built-in magnet.

28.94 €

5 jours 1004013288036711437-144539.6Stainless steel sleeve universal bit holder with built-in magnet.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Adapter Shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Single Item
Presence of magnet at the blade tip Available Whether there is a double-end function NA Insertion Angle(mm) 6.35

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique