• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Porte-embout

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
053870
053872
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features

36.34 €

5 jours 774013288017574437-145339.2A universal bit holder. It has the "quick release chuck" function that allows the bit to be easily removed. Equipped with a built-in magnet ring.

31.73 €

5 jours 524013288035158437-146125.6A universal bit holder. It has the "quick release chuck" function that allows the bit to be easily removed. Equipped with a built-in magnet ring.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Adapter Shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Single Item
Presence of magnet at the blade tip Available Whether there is a double-end function NA Insertion Angle(mm) 6.35

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique