• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Porte-embout « Impaktor »

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

057675

Référence pièce
057675
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features

41.02 €

4 jours 12.9Bit holder for "Impactor" bits. Use with "Impactor" bits to extend their lifespan even further. Applies torsion in three locations: two inside the holder and one for the bit part.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Adapter Shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 75
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip NA Whether there is a double-end function NA
Insertion Angle(mm) 6.35 JAN Code 4013288157805 Trusco Code 431-7807

Vous vous trouvez sur la page de Porte-embout « Impaktor », le numéro d'article est le suivant: 057675.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 057675.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique