• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Embout pour outil électrique pour matériau prédécoupé, « L'assistant du charpentier »

Embout pour outil électrique pour matériau prédécoupé, « L'assistant du charpentier »

Détails du produit:

Référence fabricant: PSF-19

Marque: SUEKAGE TOOL

Prix: 109.66

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PSF-19

Référence pièce
PSF-19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

109.66 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Embout à douille (pour tournevis électrique) Opposite side dimensions(mm) 19 Overall Length(mm) 141
Shaft measurements(mm) 6.35 Head Width(mm) 42 Head thickness(mm) 36
JAN Code 4989530500951 Trusco Code 444-3462 Features With a flare nut shape, a part of the hexagon is open, so it is possible to loosen and tighten the nut regardless of the length of the bolt. Tightening can be done quickly with a rechargeable impact screwdriver.
Material Chrome Vanadium Steel Specifications Electric tip tool for pre-cutting. For tightening of girders joining columns with columns. For tightening of double sliding screws and battledore screws. Mass(g) 490

Assistance technique