• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Adaptateur de douille

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSK-A3
TSK-A4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Insertion Angle
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features

10.50 €

Disponible 4 jours 9.5564975364160850439-685553This is fixed type which is available with hand crank socket. It supports 18 V impact screwdriver. Its adapter is available with hand socket. It can fix socket well, so easy to use.

10.58 €

Disponible 4 jours 12.7614975364160867439-688065This is fixed type which is available with hand crank socket. It supports 18 V impact screwdriver. Its adapter is available with hand socket. It can fix socket well, so easy to use.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Socket Bit (for Electric Screwdriver) Shaft measurements(mm) 6.35

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique