• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Adaptateur de douille articulé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSK-A3F
TSK-A4F
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Insertion Angle
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features

11.21 €

4 jours 9.5594975364160874439-686353This is compatible type for fixed / 10 degrees swing which is available with hand crank socket. It supports 18 V impact screwdriver. Its adapter is available with hand socket. There are 2 ways to use which are swinging by pulling and fixing by pushing.

11.28 €

4 jours 12.7624975364160881439-689863This is compatible type for fixed / 10 degrees swing which is available with hand crank socket. It supports 18 V impact screwdriver. Its adapter is available with hand socket. There are 2 ways to use which are swinging by pulling and fixing by pushing.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Socket Bit (for Electric Screwdriver) Shaft measurements(mm) 6.35

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique