Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 17/1/2021 à 0:00 (CET) 18/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Coupe-tube

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TTC-416

Référence pièce
TTC-416
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Mass
(g)

7.92 €

5 jours It is ergonomically designed and easy to grip.50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Coupe-tube Cutting Performance mm 4 to 16 Overall Length(mm) 80
Application For cutting polyurethane tubes. JAN Code 4989999209716 Trusco Code 416-2587

Vous vous trouvez sur la page de Coupe-tube, le numéro d'article est le suivant: TTC-416.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TTC-416.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique