Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ADC-101
Référence pièce |
---|
ADC-101 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Mass (g) | Features | Material to be cut |
---|---|---|---|---|---|---|
69.43 € | 5 jours | 660 | The cover and base of air conditioner piping can be cut at the same time. The blade can be opened with one touch. Provides a clean cut end. | SD-66・77・100、LD-70・90、MD-751・851、DAS060・080・010、DD-60・75・100、K-TD6A・8A・10A・K-TL7A・9A、K-TS85A、K-TM75A・85A |
Loading...
Product Type | Coupe-tube en polychlorure de vinyle | Overall Length(mm) | 305 | Application | Ideal for piping work for air conditioners. |
---|---|---|---|---|---|
Blade Length(mm) | 120 | JAN Code | 4989065111813 | Trusco Code | 408-7984 |
Vous vous trouvez sur la page de Coupe-câble pour système de climatisation, le numéro d'article est le suivant: ADC-101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ADC-101.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.