• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Machine à insérer des tuyaux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PIM-200R

Référence pièce
PIM-200R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Application Features Mass
(g)

626.26 €

4 jours Insertable Pipes/Fittings: for VP Pipes, HIVP Pipes, Rubber Fittings, TS Fittings, T-type Ductile Cast Iron Pipes.One person can easily insert a pipe without damaging it. This model can be used for multiple sizes of pipes, which can be inserted in curved pipe joints, and they can be held by the detent mechanism until the adhesive is dry. Change the pipe holder so that it corresponds to each of the nominal diameters. To hold the pipe in place with the chain, the ratcheting handle is simply moved forward and backward.16000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Other Grippable Tube (O.D.)(mm) 89~216 Overall Length(mm) 600
Full height(mm) 170 Horizontal Width(mm) 270 Applicable Pipe O.D.(mm) 89~216
JAN Code 4953830250120 Trusco Code 254-2528

Vous vous trouvez sur la page de Machine à insérer des tuyaux, le numéro d'article est le suivant: PIM-200R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PIM-200R.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique