Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZCC0201
Référence pièce |
---|
ZCC0201 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Mass (g) | Features | Application |
---|---|---|---|---|---|---|
187.51 € | 5 jours | 1150 | A design with insulating ability in mind. Can withstand voltages 7,000 V or lower. | For cutting the various wires in general steel electrical construction, power-transmission line construction, transformer construction, soft copper wire, aluminum wires, communication, etc. |
Loading...
Overall Length(mm) | 535 | Cutting Capacity IV Line(mm2) | IV line 100 (O.D. 22) | JAN Code | 4989065102606 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 367-4011 |
Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante pour câbles sous tension, le numéro d'article est le suivant: ZCC0201.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZCC0201.
MCC CORPORATION
Prix standard 46.73 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
MUROMOTO TEKKO
Prix standard 56.21 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
MUROMOTO TEKKO
Prix standard 35.18 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.