Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Overall Length(mm) | 127 | Mass(g) | 70 | Features | The blade can be finely adjusted to match the outer layer that expands and contracts due to air temperature. The front blade is for the outer layer only, the tip of the blade for the inner wire, stripping the wire in one operation. Applicable cables are 3C, 4C, and 5C. |
---|---|---|---|---|---|
Application | Coaxial cable stripper for communications, electrical construction and home appliance service industries. |
Configurer
Propriétés de base
Abstract
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles