• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ciseaux d'artisanat (lame courbe)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

360-M

Référence pièce
360-M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Material

21.55 €

4 jours 25The curved blade tip can cut the thread without damaging the cloth or mount. It is hard chrome plated. It has soft grip.Blade: High carbon blade steel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Thread cutter Overall Length(mm) 125 Blade Length(mm) 30
Blade thickness(mm) 1.9 JAN Code 4965280672001 Trusco Code 395-7641

Vous vous trouvez sur la page de Ciseaux d'artisanat (lame courbe), le numéro d'article est le suivant: 360-M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 360-M.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique