• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pince coupante pour conduits plastiques (Merry)

Pince coupante pour conduits plastiques (Merry)
Wiring duct port opening can be performed with ease. Gates can be cut even in deep places. Wire duct port opening. Cutting resin products.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DK55-250
DK65-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
a
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

83.61 €

1 6 jours 554953881343666400-5368530

96.24 €

1 6 jours 654953881344168342-9270505

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Fraise pour filetage Overall Length(mm) 260 Blade Width(mm) 21.5
Features Wiring duct port opening can be performed with ease. Gates can be cut even in deep places. Application Wire duct port opening. Cut plastic products.

Assistance technique