• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tournevis Kraftform Plus, tige fine VDE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
006440
006441
006442
006450
006451
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width
(mm)
Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Trusco Code Features

20.17 €

5 jours Flathead (-)-3.5100181354013288160089431-74411,000 V insulated, complies with European Standard EN60900. Special grip design provides an easy grip and comfortable fit. End shaft is thin and is excellent for work in narrow spaces.

23.24 €

4 jours Flathead (-)-4100198354013288160102431-74591,000 V insulated, complies with European Standard EN60900. Special grip design provides an easy grip and comfortable fit. End shaft is thin and is excellent for work in narrow spaces.

25.90 €

4 jours Flathead (-)-5.5125223374013288160126431-74671,000 V insulated, complies with European Standard EN60900. Special grip design provides an easy grip and comfortable fit. End shaft is thin and is excellent for work in narrow spaces.

25.29 €

4 jours Phillips (+)No.1-80178324013288160140431-74751,000 V insulated, complies with European Standard EN60900. Special grip design provides an easy grip and comfortable fit. End shaft is thin and is excellent for work in narrow spaces.

32.33 €

5 jours Phillips (+)No.2-100205354013288160164431-74831,000 V insulated, complies with European Standard EN60900. Special grip design provides an easy grip and comfortable fit. End shaft is thin and is excellent for work in narrow spaces.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Single Item Applicable Standards European Standards EN60900

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique