• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Family Deluxe White

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

140DX-W

Référence pièce
140DX-W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material Features Specifications Mass
(g)

26.84 €

4 jours Blade: High carbon blade steelHard chrome plated.Cutting Capacity (Aluminum Sheet): 1.2 mm Cutting Capacity (Plastic Sheet): 1 mm Cutting Capacity (VCT): 1.25 mm2 X3 Cores130

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 192 Blade Length(mm) 42 Blade thickness(mm) 3.5
JAN Code 4965280656087 Trusco Code 126-5351

Vous vous trouvez sur la page de Family Deluxe White, le numéro d'article est le suivant: 140DX-W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 140DX-W.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique