• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Coupe-câble (standard)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

140DX-D

Référence pièce
140DX-D
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material Features Specifications Mass
(g)

30.00 €

4 jours Blade: High carbon blade steelSpecial blade angle designed specifically for electric work utilizes excellent sharpness and durability. Spring attachment makes work easy and smooth. Elastomer grips fit hands well and makes long hour work less tiring. Blade is made with hard chrome finish.Cutting Capacity: VCT 2 mm2 4 cores (AWG 14)130

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 192 Blade Length(mm) 42 Blade thickness(mm) 3.5
JAN Code 4965280655059 Trusco Code 274-5101

Vous vous trouvez sur la page de Coupe-câble (standard), le numéro d'article est le suivant: 140DX-D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 140DX-D.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique