• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Bras long

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

380

Référence pièce
380
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material Features Specifications Mass
(g)

27.42 €

4 jours Blade: High carbon blade steelThis is soft grip which does not cause fatigue of the hands. This product achieves light cutting, which distance between grip and blade tip is long. Hard chrome plating is applied.Cutting Capacity (Aluminum Sheet/Plastic Sheet): 0.7 mm Cutting Capacity (Cardboard): 1.2 mm64

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 195 Blade Length(mm) 40 Blade thickness(mm) 2.5
JAN Code 4965280665515 Trusco Code 001-3200

Vous vous trouvez sur la page de Bras long, le numéro d'article est le suivant: 380.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 380.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique