• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

« Art Sharp Craft » (lame droite)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

330S-T

Référence pièce
330S-T
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material Features Specifications Mass
(g)

25.03 €

4 jours Blade: Stainless steelSharp blade tip is optimal for detailed work like cutting plastic models, electric wires etc. The stainless steel scissors are resistant to rust. It is hard chrome plated. It has soft grip.Cutting Capacity (Aluminum Plate): 0.3 mm Cutting Capacity (Tin Plate): 0.2 mm Cutting Capacity (Copper Plate): 0.4 mm45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 160 Blade Length(mm) 40 Blade thickness(mm) 2.4
JAN Code 4965280669001 Trusco Code 395-7924

Vous vous trouvez sur la page de « Art Sharp Craft » (lame droite), le numéro d'article est le suivant: 330S-T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 330S-T.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique